スイッチング電源 セレクションガイド TDKラムダは、多彩な形状で幅広い電力ラインアップのスイッチング電源を提供しております。画面上の選択肢を選択いただくことで、最適な製品をご紹介します。 下記より入力ソースを選択してください 交流(AC) 直流(DC) その他関連製品 電源ライン用 EMCフィルタ アクセサリ(電源製品用) 電子負荷 下記より形状を選択してください シャーシ付き(ユニット) シャーシが1面以上取りついている電源です。標準でカバー付き/カバーなしもあります。弊社の主力製品を取り揃えております。 入力ソース AC DC オープンフレーム(基板) シャーシや製品上部のカバーが無いタイプです。オプションでカバー付きも用意しています。 入力ソース AC DC 基板搭載(オンボード) 樹脂ケースで覆われた製品で、基板上に実装されます。ベースプレート構造の製品もあります。 入力ソース AC DC DINレール DINレール取付専用電源、シャーシ付き(ユニット型)電源のDIN取付金具付きオプションモデルもご用意しております。 ピーク電源 モーターなどの瞬間的に大きな電力が必要な機器に適しております。小型ながら高いピーク出力が可能な製品を取り揃えております。 バッテリ充電 定電流制御機能またはCVCC機能を持つ電源です。(右隣の直流安定化電源もお使いいただけます) 直流安定化電源(プログラマブル) フロントパネルのボタンによるマニュアル操作、アナログ信号や通信インターフェースによるリモート操作により出力電圧/電流を設定できます。 入力ソース AC DC