アキシャルコンデンサ

B41687C8517Q003

用途
車載車載
特徴
High Ripple CurrentHigh Ripple Current
High VibrationHigh Vibration
Forced CoolingOptimized for Forced Cooling
シリーズ
B41687
ステータス
量産体制(新規設計非推奨)量産体制(新規設計非推奨)
製品寿命をシミュレートする
ブランド
EPCOS
  • アルミ電解コンデンサ:アキシャルリード/ソルダリングスター

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
16mm +0.3mm
長さ (L)
30mm +0.4mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
510μF +30,-10% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
63V
サージ電圧 Vs [DC]
72.45V
定格リップル電流 IAC, R
6.7A (10kHz, Ta=125°C)
最大リップル電流 IAC, max.
20.0A (10kHz, Tc=125°C)
ESRmax.
128mΩ (100Hz, 20°C)
474mΩ (100Hz, -40°C)
誘電正接 tan δ
漏れ電流
200μA (63V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
29nH
カテゴリ下限温度
-55°C
上限動作温度
125°C
定格寿命
>4000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

Vibration Resistance
20g
Vibration Fixation Method
Case
端子タイプ
Axial-lead
端子構成
Axial long leads
デザイン
Without insulation
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
AEC-Q200
はんだ付け方法
Wave and selective wave
Welding
包装形態
Taped on Reel
梱包数
250pcs
最少受注数
3000pcs
重量
8.9g
その他詳細
データシートを参照してください