積層セラミックチップコンデンサ

C1005X8R1C473M050BE

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : C1005X8R1C473K050BE (互換性を保証するものではありません。)
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
C1005X8R1C473MT***S
用途
一般グレード
車載用途としては CGA2B3X8R1C473M050BE になります。
特徴
150°C高温保証用
Soft樹脂電極品
シリーズ
C1005 [EIA 0402]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm +0.15,-0.05mm
幅(W)
0.50mm +0.10,-0.05mm
厚み(T)
0.50mm +0.10,-0.05mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
端子間隔(G)
0.30mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.30mm to 0.50mm
推奨ランドパターン(PB)
0.35mm to 0.45mm
推奨ランドパターン(PC)
0.40mm to 0.60mm

電気的特性

静電容量
47nF ±20%
定格電圧
16VDC
温度特性
X8R(±15%)
誘電正接 (Max.)
5%
絶縁抵抗 (Min.)
2127MΩ

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
10000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...