積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L4C0G2J103G160AA

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA5L4C0G2J103GT****
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐圧 (100~630V)
シリーズ
CGA5(3216) [EIA 1206]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm ±0.20mm
幅(W)
1.60mm ±0.20mm
厚み(T)
1.60mm ±0.20mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
端子間隔(G)
1.00mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.10mm to 2.50mm(Flow Soldering)
2.00mm to 2.40mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PB)
1.10mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.00mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PC)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.10mm to 1.60mm(Reflow Soldering)

電気的特性

静電容量
10nF ±2%
定格電圧
630VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ
許容電圧
許容電流

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C3216C0G2J103G160AA

Capacitance=10nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5F4C0G2J102G085AA

Capacitance=1nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5F4C0G2J122G085AA

Capacitance=1.2nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5F4C0G2J392G085AA

Capacitance=3.9nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5H4C0G2J222G115AA

Capacitance=2.2nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5H4C0G2J562G115AA

Capacitance=5.6nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L4C0G2J103G160AE

Capacitance=10nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L4C0G2J332G160AA

Capacitance=3.3nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L4C0G2J822G160AA

Capacitance=8.2nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6P4C0G2J333G250AA

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200