積層セラミックチップコンデンサ

CKG32KC0G2W223J335AJ

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CKG32KC0G2W223JT****
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐圧 (100~630V)
Megaメガキャップ(金属端子付き)
シリーズ
CKG32K(3225) [EIA 1210]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
3.60mm ±0.30mm
幅(W)
2.60mm ±0.30mm
厚み(T)
3.35mm ±0.10mm
金属端子幅(E)
0.80mm ±0.15mm
推奨ランドパターン(PA)
2.00mm to 2.20mm
推奨ランドパターン(PB)
1.10mm to 1.30mm
推奨ランドパターン(PC)
2.30mm to 2.50mm

電気的特性

静電容量
22nF ±5%
定格電圧
450VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ
許容電圧
許容電流

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2C0G1H392J080AA

Capacitance=3.9nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2X7R1H473K080AA

Capacitance=47nF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E3C0G2D471J080AA

Capacitance=470pF
Edc=200V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ4J1X7R1E335K125AC

Capacitance=3.3μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ5F4C0G2H102J085AA

Capacitance=1nF
Edc=500V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ5F4C0G2H821J085AA

Capacitance=820pF
Edc=500V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ5K2X7R2A334K130AA

Capacitance=0.33μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ5L2X7R2A104K160AA

Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ5L4C0G2H272J160AA

Capacitance=2.7nF
Edc=500V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CKG32KX7R1E475M335AH

Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type