電源ライン用EMCフィルタ
RSMN-2030D
|
|
電気的特性
| 定格電流 |
|
| 定格電圧 [AC] |
|
| 定格電圧 [DC] |
|
| 耐電圧 |
|
| 絶縁抵抗 (Min.) |
|
| 漏洩電流 (Max.) |
|
| 直流抵抗 (Max.) |
|
| コモンモード減衰保証量 (Min.) |
|
| ディファレンシャルモード減衰保証量 (Min.) |
|
形状と寸法
| 形状 / 取付 |
|
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 質量 |
|
その他
| 端子 |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 性能 |
|
| 付加機能 |
|
| 安全規格 |
|
製品情報
ドキュメント
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1608C0G2A562J080AE
Capacitance=5.6nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
積層セラミックチップコンデンサ
C1608C0G2A681J080AE
Capacitance=680pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
積層セラミックチップコンデンサ
C5750C0G2J683J230KE
Capacitance=68nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.7x5x2.3mm
Soft termination
積層セラミックチップコンデンサ
CGA3E3X7S1A155K080AB
Capacitance=1.5μF
Edc=10V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
インダクタ(コイル)
MHQ0603P15NHTD25
L=15nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
電源ライン用EMCフィルタ
B84144A0036R120
3-phase/4-Lines(520V), Rated Current:36A
Low profile type
電源ライン用EMCフィルタ
RSHN-2030D
1-phase(250V), Rated Current:30A
Wide range high attenuation, Block terminal
電源ライン用EMCフィルタ
RSMN-2030
1-phase(250V), Rated Current:30A
Pulse attenuation・Wide range high attenuation, Block terminal
電源ライン用EMCフィルタ
RSMN-2040
1-phase(250V), Rated Current:40A
Pulse attenuation・Wide range high attenuation, Block terminal
電源ライン用EMCフィルタ
RTHC-5040
3-phase/3-line(500V), Rated Current:40A
Wide range high attenuation, Block terminal