フェライトコア
PC47EPC25-Z
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3216C0G2E103J115AA
Capacitance=10nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層セラミックチップコンデンサ
CGA4J3X7R1C225K125AB
Capacitance=2.2μF
Edc=16V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
DCリンク用コンデンサ
B32714H1505K000
5.0uF, 1100 V DC
21.0mm(W) x 31.0mm(H) x 31.5mm(L)
インダクタ(コイル)
VLCF5020T-330MR48
L=33μH
Rated current=0.92A
L x W x T :
5 x 5 x 2mm
インダクタ(コイル)
VLCF5024T-330MR50-2
L=33μH
Rated current=1.24A
L x W x T :
5 x 5 x 2.4mm
電流検出トランス
VST16/8EE-201S1C2
Sensed Current=40A max
TR=1:200
フェライトコア
PC40 EC70X69X16
E Cores (EC Type)
Dimensions(A/B/C)=70/34.5/16.4
フェライトコア
PC47EEM12.7/13.7-Z
Planar Cores (EEM Type)
Dimensions(AxBxC)=12.8x6.9x3.3
フェライトコア
PC47EPC27-Z
E Cores (EPC Type)
Dimensions(A/B/C)=27.1/16/8
フェライトコア
PC47PQ26/20Z-12
PQ Cores
Dimensions(A/B/C)=26.5/10.1/19