AC入力電源(AC-DCコンバータ)

CME800A-12/CO

新製品
製品ステータス
量産体制
販売対象地域
日本のみ
シリーズ
CME-A
モデル
CME800A
特徴
医用規格適合
2MOPP
ピーク出力
オプション
ファン付
基板片面コーティング
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
効率
92.5% Typ.
定格出力電圧[DC]
12Vdc
出力電圧範囲[DC]
固定
最大出力電流
56.7A
最大平均電流
最大ピーク電流
66.7A
最大出力電力
680.4W
最大平均電力
最大ピーク電力
800.4W

形状と寸法

形状 / 取付
シャーシ付き (ユニット)
業界標準サイズ
幅(W)
85mm Nom.
高さ(H)
42.5mm Nom.
奥行(D)
171mm Nom.
質量
820g Typ.

その他

動作温度範囲
-20~70°C
冷却方式
強制空冷
安全規格(認定)
IEC60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド