AC入力電源(AC-DCコンバータ)

SWT40-5FF

販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
ステータス
生産中止生産中止
推奨代替品番 : CUT35J-5FF (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2018年4月2日
最終受注日 : 2019年3月29日
最終出荷日 : 2019年9月30日
特徴
オプション
オプションラインナップ
推奨EMCフィルタ  ?
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
  • スイッチング電源,AC-DCコンバータ:SWT40

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
110~340Vdc
効率
70% Typ.
定格出力電圧[DC]
+5Vdc+15Vdc-15Vdc
出力電圧範囲[DC]
固定固定固定
最小出力電流
0.2A0.3A0A
最大出力電流
3A1.5A0.3A
最大平均電流
最大ピーク電流
総合最大(平均)出力電力
42W
総合最大ピーク電力
51.6W

形状と寸法

形状 / 取付
オープンフレーム (基板)
業界標準サイズ
幅(W)
76.2mm Nom.
高さ(H)
127mm Nom.
奥行(D)
35.6mm Nom.
質量
280g Typ.

その他

動作温度範囲
0~60°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
安全規格(準拠)
電気用品安全法
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。