直流安定化電源(プログラマブル)
G600-5.6-1P208-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
DRJ30-24-1
DIN rail mount type, Output: 30W, 24V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS1500-24
Unit type, Output: 1680W, 24V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS300-5
Unit type, Output: 300W, 5V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G1000-7.5-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 1000V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G1000-7.5-MDBS-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 1000V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: Modbus-TCP
直流安定化電源(プログラマブル)
G300-5.6-D
1U Rack Mount, Output: 1680W, 0 to 300V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G600-5.6-IEEE-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 3360W, 0 to 600V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
GB600-12.5-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 600V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type, Blank front panel (ATE version)
直流安定化電源(プログラマブル)
GH600-2.6-D
1U Half Rack Mount, Output: 1560W, 0 to 600V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP10-1000-3P480-D
2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 10V
Input: 3-phase 342 to 528VAC, Standard type