直流安定化電源(プログラマブル)
G1000-7.5-MDBS-3P208-D
新製品
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3225C0G3A102G200AC
Capacitance=1nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)
インダクタ(コイル)
MLZ2012N150LT000
L=15μH
Rated current=90mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm
インダクタ(コイル)
SPM6530T-100M
L=10μH
Rated current=3.6A
L x W x T :
7.1 x 6.5 x 3mm
直流安定化電源(プログラマブル)
G1000-7.5-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 1000V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G1500-5-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 1500V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G600-5.6-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 3360W, 0 to 600V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G600-5.6-IEEE-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 3360W, 0 to 600V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP10-1000-3P480-D
2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 10V
Input: 3-phase 342 to 528VAC, Standard type
µPOL™組み込みDC-DCコンバータ
FS1403-5000-AL
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.5mm
Vin: 8 to 16V
Vout=5.0V, Iout=3A