直流安定化電源(プログラマブル)
G30-34-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CCG10-24-15DF
PCB mount, Dual Output, Output: 10.2W, ±15V
Isolated type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
DRJ240-24-1
DIN rail mount type, Output: 240W, 24V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWP350-1000-24/A
Enclosed / Unit type, Output: 350.4W, 24V
Peak power, Option: With cover
直流安定化電源(プログラマブル)
G100-27-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 2700W, 0 to 100V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G1500-5-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 1500V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G30-34-IEEE-D
1U Rack Mount, Output: 1020W, 0 to 30V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
G30-90-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 2700W, 0 to 30V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G80-21-D
1U Rack Mount, Output: 1680W, 0 to 80V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G80-34-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 2720W, 0 to 80V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GB1500-5-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 1500V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type, Blank front panel (ATE version)