直流安定化電源(プログラマブル)

G30-56-D

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
日本のみ
シリーズ
GENESYS+
モデル
G+1U 1.7kW
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力周波数範囲
47~63Hz
定格出力電圧[DC]
30Vdc
出力電圧[DC]
0~30Vdc
定格出力電流
56A
出力電流
0~56A
定格出力電力
1680W
効率
89% Typ.
電圧リップルノイズ
0.006Vrms (5Hz to 1MHz)
電流リップルノイズ
0.1Arms (5Hz to 1MHz)

形状と寸法

形状
1U ラックマウント / ベンチトップ
幅(W)
423mm Nom.
高さ(H)
43.6mm Nom.
奥行(D)
441.5mm Nom.
質量
5000g Typ.

その他

標準インターフェース
LAN (LXI compliant)
USB
RS-232
RS-485
絶縁アナログ電圧制御
オプションインターフェース
動作温度範囲
0~50°C
安全規格(認定)
IEC61010-1
CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1
UL61010-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

KWD10-1212

On-board type, Multi Output (2CH), Output: 10.8W, +12/-12V

Standard type

直流安定化電源(プログラマブル)

G10-170-ECAT-D

1U Rack Mount, Output: 1700W, 0 to 10V

Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: EtherCAT

直流安定化電源(プログラマブル)

G10-500-3P480-D

1U Rack Mount, Output: 5000W, 0 to 10V

Input: 3-phase 342 to 528VAC, Standard type

直流安定化電源(プログラマブル)

G20-85-ECAT-D

1U Rack Mount, Output: 1700W, 0 to 20V

Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: EtherCAT

直流安定化電源(プログラマブル)

G20-85-MDBS-D

1U Rack Mount, Output: 1700W, 0 to 20V

Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: Modbus-TCP

直流安定化電源(プログラマブル)

G40-42-D

1U Rack Mount, Output: 1680W, 0 to 40V

Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type

直流安定化電源(プログラマブル)

GBSP10-1000-MDBS-3P480-D

2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 10V

Input: 3-phase 342 to 460VAC, Interface option: Modbus-TCP

直流安定化電源(プログラマブル)

GBSP100-100-MDBS-3P208-D

2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 100V

Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: Modbus-TCP

直流安定化電源(プログラマブル)

GBSP150-68-MDBS-3P400-D

2U Rack Mount, Output: 10200W, 0 to 150V

Input: 3-phase 342 to 460VAC, Interface option: Modbus-TCP

直流安定化電源(プログラマブル)

GBSP20-500-ECAT-3P400-D

2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 20V

Input: 3-phase 342 to 460VAC, Interface option: EtherCAT