直流安定化電源(プログラマブル)
G40-125-3P208-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CCG1R5-24-05SRTR
PCB mount, Output: 1.5W, 5V
Isolated type Option: SMD Tray
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
PH300A280-5
Power module type (with baseplate), Output: 300W, 5V
Isolated type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
CUT75J-5FF/T
Open frame type, Multi Output (3CH), Output: 77.5W, +5/+15/-15V
For medical equipment, Option: European terminal type (Screw)
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
EVS36-8R4
PCB type, Output: 302.4W, 36V
Constant current mode (simple function)
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWS300BAF-12
PCB type, Output: 300W, 12V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G150-22.5-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 3375W, 0 to 150V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G30-112-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 3360W, 0 to 30V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G30-170-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 5100W, 0 to 30V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G40-125-IEEE-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 5000W, 0 to 40V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN150-22-1P200-D
2U Rack Mount, Output: 3300W, 0 to 150V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type