直流安定化電源(プログラマブル)
G600-4.5-3P208-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C2012X7R1H225K125AC
Capacitance=2.2μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
CGA2B3X7R1H104K050BB
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-B3FD102KYNNA
Capacitance=1nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B
DxT: 9x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
クランプフィルタ(ケース付きフェライトコア)
ZCAT2235-1030A-BK
Fixed cable type
LxW:35mmx21.5mm
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72540E3300K072
Maximum continuous voltage=34V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CC6-4803SR-E
On-board type, Output: 3.96W, 3.3V
Isolated type, Option: SMD type
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CN300B110-15
PCB mount (with baseplate), Output: 300W, 15V
Isolated type, For railway system
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS30A-15/A
Unit type, Output: 30W, 15V
Option: With cover
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
RWS1500B-48
Unit type, Output: 1536W, 48V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G600-4.5-IEEE-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 2700W, 0 to 600V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: GPIB