直流安定化電源(プログラマブル)
G600-5.6-3P208-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-B3FD222KYGNA
Capacitance=2.2nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B
DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CCG1R5-12-05SF
PCB mount, Output: 1.5W, 5V
Isolated type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
GXE600-24
Unit type, Output: 600W, 24V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G100-34-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 3400W, 0 to 100V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G150-34-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 5100W, 0 to 150V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN10-330-3P200-D
2U Rack Mount, Output: 3300W, 0 to 10V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN10-330-IEEE-1P200-D
2U Rack Mount, Output: 3300W, 0 to 10V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN600-5.5-3P200-D
2U Rack Mount, Output: 3300W, 0 to 600V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
交流安定化電源(プログラマブル)
GAC-02-D
1U Rack mount / Bench top, Output Modes: AC Mode
Output: 2000VA