直流安定化電源(プログラマブル)
GEN10-330-IS510-3P400-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
外観図
安全規格レポート
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
直流安定化電源(プログラマブル)
G10-265-3P400-D
1U Rack Mount, Output: 2650W, 0 to 10V
Input: 3-phase 342 to 460VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G10-500-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 5000W, 0 to 10V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G400-13-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 5200W, 0 to 400V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GBSP10-1000-ECAT-3P400-D
2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 10V
Input: 3-phase 342 to 460VAC, Interface option: EtherCAT
直流安定化電源(プログラマブル)
GBSP20-500-MDBS-3P480-D
2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 20V
Input: 3-phase 342 to 460VAC, Interface option: Modbus-TCP
直流安定化電源(プログラマブル)
GBSP200-50-ECAT-3P480-D
2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 200V
Input: 3-phase 342 to 460VAC, Interface option: EtherCAT