直流安定化電源(プログラマブル)
GEN60-55-3P200-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
外観図
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
CME100A-36
Open frame type, Output: 100.8W, 36V
For medical equipment
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS80A-24/A
Unit type, Output: 81.6W, 24V
Option: With cover
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWS150AF-36/J
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN100-24-3P200-D
1U Rack Mount, Output: 2400W, 0 to 100V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN100-24-IS420-3P200-D
1U Rack Mount, Output: 2400W, 0 to 100V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: Current Programming Isolated Analog Interface
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN20-250-3P200-D
2U Rack Mount, Output: 5000W, 0 to 20V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN60-55-IS510-3P200-D
2U Rack Mount, Output: 3300W, 0 to 60V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: Voltage Programming Isolated Analog Interface
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-6-L-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 216W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Front panel output jacks
アクセサリ
GEN/RJ45
Cable, RS485 serial link cable
For GENESYS+, Genesys
アクセサリ
Z-232-9
Cable, RS232 cable(DB-9)
For Z+