直流安定化電源(プログラマブル)
GH100-10-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
リード付きディスクバリスタ
B72205S2141K101
Max. Operating Voltage [AC]=140Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=800A
TMR角度センサ
TAS2240-YAAA
Analog Output 1.5Vp-p (5V)
Redundancy=No
0 (Single)
Angle Accuracy (Overall Temperature)=+/-1.0 deg
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CC3-2412SF-E
On-board type, Output: 3W, 12V
Isolated type, Option: DIP type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
D1SE480-24-A3
DIN rail mount, Output: 480W, 24V
1-phase
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS3000G-130
Unit type, Output: 3016W, 130V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWS15C-12
Open frame, Output: 15.6W, 12V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G100-10-D
1U Rack Mount, Output: 1000W, 0 to 100V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN100-7.5-IS510-D
1U Rack Mount, Output: 750W, 0 to 100V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: Voltage Programming Isolated Analog Interface
直流安定化電源(プログラマブル)
Z100-8-IS510-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 800W, 0 to 100V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Voltage Programming Isolated Analog Interface
直流安定化電源(プログラマブル)
Z100-8-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 800W, 0 to 100V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB