直流安定化電源(プログラマブル)
GSP150-102-3P208-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
直流安定化電源(プログラマブル)
G100-27-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 2700W, 0 to 100V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G100-75-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 100V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GB10-100-IEEE-D
1U Rack Mount, Output: 1000W, 0 to 10V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
GB600-12.5-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 600V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type, Blank front panel (ATE version)
直流安定化電源(プログラマブル)
GB600-12.5-ECAT-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 600V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: EtherCAT, Blank front panel (ATE version)
直流安定化電源(プログラマブル)
GBSPL100-225-3P208-D
3U Rack Mount, Output: 22.5kW, 0 to 100V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type, Blank front panel (ATE version)
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP10-1500-3P208-D
3U Rack Mount, Output: 15000W, 0 to 10V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP100-100-IEEE-3P480-D
2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 100V
Input: 3-phase 342 to 528VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
GSPL100-150-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 15kW, 0 to 100V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSPL100-225-3P208-D
3U Rack Mount, Output: 22.5kW, 0 to 100V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type