直流安定化電源(プログラマブル)
GSPL300-75-3P208-D
新製品
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
インダクタ(コイル)
CLF7045NIT-331M-D
L=330μH
Rated current=0.5A
L x W x T :
7.4 x 7 x 4.5mm
インダクタ(コイル)
MLZ2012A3R3WTD25
L=3.3μH
Rated current=200mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 0.85mm
インダクタ(コイル)
NLV25T-100J-PFD
L=10μH
Q=25
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
インダクタ(コイル)
SPM10054T-220M-HZR
L=22μH
Rated current=4.5A
L x W x T :
10.7 x 10.0 x 5.4mm
PTC過熱検知センサ(センサ)
B59641A0085A062
Sensing Temperature (Nom)=85(°C)
Rated resistance (Nom)=470Ω
直流安定化電源(プログラマブル)
GBSPL200-112.5-3P208-D
3U Rack Mount, Output: 22.5kW, 0 to 200V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type, Blank front panel (ATE version)
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP300-34-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 10200W, 0 to 300V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSPL200-112.5-3P208-D
3U Rack Mount, Output: 22.5kW, 0 to 200V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSPL30-500-3P480-D
2U Rack Mount, Output: 15kW, 0 to 30V
Input: 3-phase 342 to 528VAC, Standard type