直流安定化電源(プログラマブル)
GSPL40-564-3P480-D
新製品
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
KWD10-1212
On-board type, Multi Output (2CH), Output: 10.8W, +12/-12V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
PF1500B-360
PCB mount type, Output: 1512W, 360V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G20-170-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 3400W, 0 to 20V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G80-42-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 3360W, 0 to 80V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSPL40-376-3P480-D
2U Rack Mount, Output: 15kW, 0 to 40V
Input: 3-phase 342 to 528VAC, Standard type
アクセサリ
HA-18-C
Harness for power supply, Signal harness
For HWS3000G , HWS3000GT , HWS3000GT4 , EDCL1500 , EDCM3000