直流安定化電源(プログラマブル)
G1000-7.5-3P208-D
新製品
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
インダクタ(コイル)
GLFR1608T1R5M-LR
インダクタ(コイル)
SPM3012T-3R3M-LR
L=3.3μH
Rated current=1.8A
L x W x T :
3.2 x 3 x 1.2mm
インダクタ(コイル)
VLCF4020T-101MR26
L=100μH
Rated current=0.45A
L x W x T :
4 x 4 x 2mm
電源ライン用EMCフィルタ
RTEN-5100
3-phase/3-line(500V), Rated Current:100A
Multipurpose, Block terminal
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CN100B110-5/NP
PCB mount (with baseplate), Output: 50W, 5V
Isolated type, For railway system, Option: No potting resin model
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
PFE500F-28/T
Power module type, Output: 504W, 28V
Option: Mounting stand (Non-threaded through hole)
直流安定化電源(プログラマブル)
G1000-7.5-MDBS-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 1000V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: Modbus-TCP
直流安定化電源(プログラマブル)
G1500-5-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 1500V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G600-5.6-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 3360W, 0 to 600V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN10-240-1P200-D
1U Rack Mount, Output: 2400W, 0 to 10V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type