直流安定化電源(プログラマブル)
Z60-14-J
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
外観図
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CCG1R5-24-12DF
PCB mount, Dual Output, Output: 1.56W, ±12V
Isolated type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS150A-48/ADIN
DIN rail mount type, Output: 158.4W, 48V
Option: With cover
直流安定化電源(プログラマブル)
G40-42-D
1U Rack Mount, Output: 1680W, 0 to 40V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G40-42-IEEE-D
1U Rack Mount, Output: 1680W, 0 to 40V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
G80-42-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 3360W, 0 to 80V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP50-200-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 50V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP50-200-MDBS-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 50V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: Modbus-TCP
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP60-170-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 10200W, 0 to 60V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
Z100-8-LAN-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 800W, 0 to 100V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, LAN
直流安定化電源(プログラマブル)
Z160-5-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 800W, 0 to 160V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB