直流安定化電源(プログラマブル)
GSP60-170-3P208-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
EMI抑制コンデンサ
B32022A3223M003
0.022uF, 300Vrms AC
6m(W) x 12m(H) x 18m(L)
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HFE2500-48
1U Rack Mount, Output: 2496W, 48V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS1000-24
Unit type, Output: 1104W, 24V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP200-50-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 200V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP50-200-MDBS-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 50V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: Modbus-TCP
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP50-300-3P208-D
3U Rack Mount, Output: 15000W, 0 to 50V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP60-170-MDBS-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 10200W, 0 to 60V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: Modbus-TCP
直流安定化電源(プログラマブル)
Z60-14-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 840W, 0 to 60V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
アクセサリ
DLP-PU/EJ
Diode box for pararel operation
50mm(L) x 97mm(W) x110mm(H)
アクセサリ
HFE2500-S1U
Rack, Shelf rack
For HFE2500 (rear AC inputs: IEC320-C20)