製品画像は代表的な製品を表示しています。
積層セラミックチップコンデンサ
Capacitance=100μFEdc=4VT.C.=X7T
LxWxT:3.2x2.5x2.5mmGeneralAEC-Q200
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
L=200μHRated current=70mA
L x W x T :3.2mm x 2.5mm x 2.5mm
液面レベルセンサ
Maximum Operating Voltage = 25V
Rated resistance = 140 ±60Ω
Maximum Operating Voltage = 18V
Rated resistance = 60 ±20Ω
ノイズ抑制シート(シールド)
High loss type
Thickness=0.2mm
High loss type/Hybrid type
Thickness=0.03mm
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
DIN rail mount type, Output: 20W, 5V
Standard type