NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCGP3UH153HCJBAA
|
|
寸法
| リード線長 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| B定数 |
|
| B定数条件 |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
インダクタ(コイル)
VLBU10060120T-R10L-1
L=0.10uH
Rated current=83A
L x W x T :
10.0 x 6.0 x 12.0mm
NTCエレメント
B57540G1104G000
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%
NTCエレメント
NTCDE3HG103HC3NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (C-shaped bending)
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCDP3LG720JXHCEA
Nominal Resistance=0.072kΩ at 140℃
PPS resin molding type / Oil temperature sensor
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCDP4AG103HCFCBA
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCGP3JH103HCJBAA
Nominal Resistance=10kΩ at 25℃
Resin dip type
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCGP3UH153HCZCCA
Nominal Resistance=15kΩ at 25℃
Lug terminal type
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCGP3UH503HCJBAA
Nominal Resistance=50kΩ at 25℃
Resin dip type
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCRP3VG332JDGBEA
Nominal Resistance=3.3kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5.0%
チップNTCサーミスタ(センサ)
NTCG043JF103FTBX
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%