組み込みマイクロコントローラ
HVC4222F
|
|
寸法
| パッケージ |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 入力電圧 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| AEC-Q100 |
|
| 包装形態 |
|
| 重量 |
|
製品情報
ドキュメント
-
Embedded Motor Control with our HVC Family
-
[Product Information] HVC 4222F, HVC 4422F Motor Drivers for High-Temperature Environmenments
-
HVC 4xyzF Boot Loader and Flash ProgrammerLogin
-
HVC4422F, HVC 4222F For High-Temperature ApplicationsLogin
-
Sensors and Controllers: Ordering Codes, Packaging, Handling
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CKG32KC0G2A683J335AH
Capacitance=68nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
積層セラミックチップコンデンサ
CKG32KX7R1H105M335AH
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
インダクタ(コイル)
MHQ0603P0N6BT000
L=0.6nH
SRF=10GHz
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
チップビーズ
MMZ1005D220CT000
|Z|=22Ω at 100MHz
Rated current=400mA
L x W x T :
1mm x 0.5mm x 0.5mm
ノイズサプレッションフィルタ
MAF1005GAD152AT000
|Z|=1500Ω at 900MHz
Rated current=0.4A
L x W x T :
1.0mmx0.5mmx0.5mm
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72500P8400S060
Maximum continuous voltage=48V
組み込みマイクロコントローラ
HVC4223F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit ARM®
Cortex®-M3 Core
組み込みマイクロコントローラ
HVC4420F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit ARM®
Cortex®-M3 Core
組み込みマイクロコントローラ
HVC4422F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core
組み込みマイクロコントローラ
HVC5221D
4 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core