超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
DK-CH101
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 動作レンジ |
|
| 消費電流1 (Typ.) |
|
| 消費電流2 (Typ.) |
|
| 測定レート (Max.) |
|
| 視野角 |
|
| レンジノイズ (Typ.) |
|
| インタフェース |
|
| 電源電圧 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA3E2NP01H151J080AA
Capacitance=150pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
ESD保護機能付きノッチフィルタ
AVRF060X8R2LT272
fn=2.7GHz
Vdc=7V,ESD=8kV 0.6mm x 0.3mm [EIA 0201]
CeraDiode®
B72590D0360B060
Max. working voltage=36V DC
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVR-M1005C120MTACC
Maximum continuous voltage [DC]=7.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=21V
リード付きディスクバリスタ
B72205S0110K101
Max. Operating Voltage [AC]=11Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100A
チップNTCサーミスタ(センサ)
B57358V2473H560
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
磁気トナー濃度/残量センサ
TS0505ADA-XXX
Sensor Dia.(Nom)=10mm
Output Signal=Analog/Digital
磁気トナー濃度/残量センサ
TS0505ADK-XXX
Sensor Dia.(Nom)=8mm
Output Signal=Analog/Digital
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
B59110W2111W032
Operating Range=18cm to 5m
Supply voltage=12V
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
CH101
Operating Range=4cm to 1.2m
Current Consumption=13μA (1 sample/sec:10cm max range)