技術支援ツール

TDK製品の特徴

ピエゾ抵抗型MEMS技術を利用した圧力センサは、車載用や工業用電子機器に加え、医療工学、環境科学など、幅広い用途に使われています。TDKは、媒体に対する耐腐食性が高く、動作温度範囲の広い小型の圧力センサから、アナログもしくはデジタル出力の高精度圧力センサトランスミッタまで、さまざまな種類の圧力センサを取り揃えています。

TDK-InvenSenseの気圧センサ製品は、MEMS容量技術をベースにしており、低電力で超低ノイズ。業界最高レベルの相対精度、処理能力、温度安定性を実現します。圧力センサは±1Paの精度で圧力差を測定することができます。これは階段一段の高さよりも小さいわずか5cmの高度測定単位を可能にします。

ニュース

2020年3月31日
自働車アプリケーションガイドのセーフティが更新されました。
2020年3月31日
自働車アプリケーションガイドの車載ネットワークが更新されました。
2020年3月31日
自働車アプリケーションガイドのV2Xが更新されました。
2019年6月6日
気圧センサ:プロダクトオーバービュー「気圧センサ」が新たに公開されました。
2018年11月29日
「欧州連合(EU)RoHS指令対応 / 改正中国版RoHSに関する製品情報」が更新されました。
  • メールマガジンのご案内画像

製品スポットライト

この製品に関するお問い合わせはこちら