Q.
高容量MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)測定のヒント (3): 測定電圧が正しいことを確認するにはどうしたらよいですか。
- コンデンサ(キャパシタ) >
- 積層セラミックチップコンデンサ
A.
最も簡単に電圧を検証するには、計器でコンデンサを測定しているときにコンデンサのAC電圧(Vrms)を測定します(図1)。
コンデンサの測定時に測定電圧が下限値の0.8 Vrmsよ り低ければ低い容量が測定されます。HP4284Aのような一部の容量計は、電圧・電流レベルモニタを備えています。(図2)これらの機能が“ON”のと きは、コンデンサの電圧レベルまたはコンデンサを通過する電流が計器のディスプレイに直接表示されるので、電圧計を接続する必要はありません。コンデンサに供給される 電圧はメータに設定した電圧レベルとは全く異なる場合があることに注意してください。
図1:VACの検証
図2:HP4284Aの電圧・電流レベルモニタ
>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト
その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。