Q.
コンデンサの測定 (9): MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)の絶縁抵抗またはCR積はどのように計算するとよいですか。
- コンデンサ(キャパシタ) >
- 積層セラミックチップコンデンサ
表1
ゆえに、IR限界 = 1,000MΩ
A. 絶縁抵抗には部品の定格電圧に応じて2つの限界があります(表1)。
| 定格電圧 | IRの限界式 |
|---|---|
| 25V~50V | 10,000MΩと500MΩ•uFのどちらか小さい方 |
| 6.3V~16V | 10,000MΩと100MΩ•uFのどちらか小さい方 |
例:
定格電圧: 16V
公称静電容量: 100,000pF(または0.1 uF)
IR限界 = 10,000MΩまたは100MΩ uF/0.1uFのどちらか小さい方
= 10,000MΩまたは1,000MΩのどちらか小さい方
ゆえに、IR限界 = 1,000MΩ
>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト
その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。