Q.
導電性接着剤のTDKガイド (1): 導電性接着剤とは何ですか。
- コンデンサ(キャパシタ) >
- 積層セラミックチップコンデンサ
A.
導電性接着剤は、エポキシ樹脂と混合した導電性材料を使用し、PCB(Print Circuit Board、プリント基板)に電子部品を接続する導電性の接合部を形成します。この接着剤の物理的性質によって、導電性接着剤は多くの用途で従来の SMT(Surface Mount Technology、表面実装技術)はんだの代替品として使われています。導電性接着剤は、導電性フィラーを混合したエポキシ樹脂系の材料が一般的です。フィラーの量を増やすと導電率は高くなりますが、接着剤の含有量が減るため接着の強度は低くなります。
エポキシ樹脂に含まれる導電性材料は銀(Ag)であることが多く、あまり多くはありませんが炭素の導電性構造体(グラファイトなど)が使用されることもあります。
>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト
その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。