Q.
導電性接着剤のTDKガイド (4): TDKには、導電性接着剤用のMLCC(積層セラミックチップコンデンサ)がありますか。
- コンデンサ(キャパシタ) >
- 積層セラミックチップコンデンサ
図1:導電性接着剤用MLCCの端子電極
図2:標準MLCCの端子電極
A.
TDKでは、高い信頼性が求められる車載用途向けに、特別な端子電極の構造を持つ導電性接着剤用MLCCをシリーズ化しています。導電性接着剤用MLCC の端子電極は、銅(Cu)下地層の上に、銀(Ag)、パラジウム(Pd)、銅(Cu)から成る合金を外層として用いています。
TDKのMLCC製品の標準端子電極の構成は、銅(Cu)下地層の上にニッケル(Ni)およびすず(Sn)のめっき層となっています。
図1:導電性接着剤用MLCCの端子電極
図2:標準MLCCの端子電極
>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト
その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。