FAQ
Q.
導電性接着剤のTDKガイド (6): 「樹脂電極品MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)」と「導電性接着剤用MLCC」の違いは何ですか。
  • コンデンサ(キャパシタ)
  • >
  • 積層セラミックチップコンデンサ


A. TDKの樹脂電極品(Soft Termination)シリーズは、標準の端子電極に導電性樹脂層を組み込んだMLCCです。

導電性接着剤用(Conductive Epoxy)シリーズは、導電性エポキシ樹脂を実装用接着剤(はんだ代替品)として用いるAgPdCu端子電極を使用しています。

どちらのシリーズも、機械的応力を緩和し、熱衝撃に対する高い信頼性を持っています。導電性接着剤用シリーズには、それに加えて硬化温度が低く、製造時に熱に弱い部品が保護されるという利点があります。


図1:樹脂電極使用のMLCC


>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト

その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。