ニュース

メールニュース

TDK製品情報NEWS 2021年1月 特別号
明けましておめでとうございます。
旧年中はTDK Product Centerをご利用いただき、
誠にありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今回は新年特別号として、
2020年にProduct Centerでリリースされた記事の
アクセス数ランキングを発表致します。
2020年リリース記事のアクセスランキングTop3
1位:ツェナー・TVSダイオードとバリスタの違いは?使用するために比較するべき4つのポイント
チップバリスタとTVSダイオードは、過電圧保護部品として使用されます。 これらの製品は、構造・製造方法が完全に異なるが、静電気保護として似た性質を持っています。 そのため、回路上はどちらも使用可能なのですが、チップバリスタは使えないと判断されるケースが存在します。 そこで、この記事では、バリスタとダイオードの違いを明確にし、ダイオードとバリスタの比較が可能なデータを紹介します。
》記事を読む

2位:セレクションガイド:圧電ブザー

TDKの圧電ブザーは多様なお客様のご要求にお応えする幅広いラインナップを提供しております。
このページでは音圧レベルとサイズ、周波数とサイズそれぞれのセレクションガイドに加え、ブザー音(2kHz, 4kHzの単一周波数ならびにメロディー)をご試聴頂けます。

》セレクションガイドを見る

3位:ICT分野でのハプティクスデバイス
産業用、車載用モニターや洗濯機等の白物家電のディスプレイに最近導入が始まったハプティクスデバイス(触感デバイス)ですが、実は携帯電話やノートパソコン等のICT製品にも導入することができます。
この触感デバイスとしてTDKはピエゾ効果を用いた製品を準備しています。
》記事を読む
2020年リリース記事のアクセスランキング 4~10位
4位:自動駐車をアシストする超音波センサシステム
5位:自動車用LEDドライバーで使用される受動部品
6位:アプリケーションガイド:電気自動車(EV)用急速充電器
7位:セレクションガイド:クランプフィルタ(ケース付きフェライトコア)
8位:アプリケーションガイド:白物家電
9位:セレクションガイド:電磁ブザー
10位:エンジンの吸気・排気の性能を高めるセンサ