積層セラミックチップコンデンサ

C4532X7R3D222M130KE

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : C4532X7R3D222K130KE (互換性を保証するものではありません。)
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
C4532X7R3D222MT***S
用途
一般グレード
車載用途としては CGA8K1X7R3D222M130KE になります。
特徴
High高耐圧 (1000V以上)
Soft樹脂電極品
シリーズ
C4532 [EIA 1812]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
4.50mm +0.50,-0.40mm
幅(W)
3.20mm ±0.40mm
厚み(T)
1.30mm ±0.20mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
3.10mm to 3.70mm
推奨ランドパターン(PB)
1.20mm to 1.40mm
推奨ランドパターン(PC)
2.40mm to 3.20mm
推奨スリットパターン(SD)

電気的特性

静電容量
2.2nF ±20%
定格電圧
2kVDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs

C4532X7R3D222M130KE

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 2,000
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...