積層セラミックチップコンデンサ
CGA8K1X7R3D222M130KE
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
| 端子幅(B) |
|
| 推奨ランドパターン(PA) |
|
| 推奨ランドパターン(PB) |
|
| 推奨ランドパターン(PC) |
|
| 推奨スリットパターン(SD) |
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
C5750X7S3D472K200KA
Capacitance=4.7nF
Edc=2000V
T.C.=X7S
LxWxT:5.7x5x2mm
High Volt. (1000V and over)
積層セラミックチップコンデンサ
CGA5K4X7R2J223K130AA
Capacitance=22nF
Edc=630V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGA6M1C0G3A562G200AC
Capacitance=5.6nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGA7K1X7R3D102K130KE
Capacitance=1nF
Edc=2000V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x2x1.3mm
Soft termination
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGA8N4X7R2J104K230KE
Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Soft termination
AEC-Q200
CeraLinkコンデンサ
B58035U5305M062
3 μF, 500 V
LxWxT=7.4x9x9.1 mm
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACM2012-361-2P-T001
|Z|=360Ω at 100MHz
Rated current=0.22A
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.2mm
リード付きディスクバリスタ
B72214P2171K101
Max. Operating Voltage [AC]=175Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CN50B110-12/NPCO
PCB mount (with baseplate), Output: 50.4W, 12V
Isolated type, For railway system, Option: No potting resin model & Coated circuit board