積層セラミックチップコンデンサ

CKG32KX7R2E224K335AJ

製品ステータス
生産中止
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CKG32KX7R2E224KT****
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐圧 (100~630V)
Megaメガキャップ(金属端子付き)
シリーズ
CKG32K(3225) [EIA 1210]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
3.60mm ±0.30mm
幅(W)
2.60mm ±0.30mm
厚み(T)
3.35mm ±0.10mm
金属端子幅(E)
0.80mm ±0.15mm
推奨ランドパターン(PA)
2.00mm to 2.20mm
推奨ランドパターン(PB)
1.10mm to 1.30mm
推奨ランドパターン(PC)
2.30mm to 2.50mm

電気的特性

静電容量
220nF ±10%
定格電圧
250VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
2272MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...