直流安定化電源(プログラマブル)
GB150-11.2-IEEE-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
直流安定化電源(プログラマブル)
G100-17-D
1U Rack Mount, Output: 1700W, 0 to 100V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G100-17-IEEE-D
1U Rack Mount, Output: 1700W, 0 to 100V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
G150-18-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 2700W, 0 to 150V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G150-22.5-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 3375W, 0 to 150V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GH150-7-D
1U Half Rack Mount, Output: 1050W, 0 to 150V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
アクセサリ
SFL-ASY-LXI-LAN
LAN (LXI) option
For SFL
電子負荷
SFL500-12-300
Rated Input Power: 300W, Rated Input Voltage: 500V, Rated Input Current: 12A, 3U (19inch Half-Rack)
Standard type (Interfaces Included: USB, EXT-IN)