直流安定化電源(プログラマブル)
GBSP400-26-3P208-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
EDCM3000-130
Unit type, Output: 3016W, 130V
Isolated type , CVCC
直流安定化電源(プログラマブル)
G400-13-MDBS-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 5200W, 0 to 400V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: Modbus-TCP
直流安定化電源(プログラマブル)
GBSP400-26-ECAT-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 10400W, 0 to 400V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: EtherCAT
直流安定化電源(プログラマブル)
GBSP400-26-MDBS-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 10400W, 0 to 400V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: Modbus-TCP
直流安定化電源(プログラマブル)
GBSP400-39-3P208-D
3U Rack Mount, Output: 15600W, 0 to 400V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN12.5-120-D
1U Rack Mount, Output: 1500W, 0 to 12.5V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN300-17-3P200-D
2U Rack Mount, Output: 5100W, 0 to 300V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GENH600-1.3-D
1U Half Rack Mount, Output: 780W, 0 to 600V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GENH80-9.5-IS510-D
1U Half Rack Mount, Output: 760W, 0 to 80V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: Voltage Programming Isolated Analog Interface
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP400-26-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 10400W, 0 to 400V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type