直流安定化電源(プログラマブル)
GEN600-5.5-1P200-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
外観図
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS100A-3/RA
Unit type, Output: 66W, 3.3V
Option: Remote ON/OFF & With cover
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS3000G-130
Unit type, Output: 3016W, 130V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
VS150E-24
PCB type, Output: 151.2W, 24V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G300-11.5-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 3450W, 0 to 300V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G300-9-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 2700W, 0 to 300V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN40-60-3P200-D
1U Rack Mount, Output: 2400W, 0 to 40V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN600-2.6-D
1U Rack Mount, Output: 1560W, 0 to 600V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GENH20-38-IS510-D
1U Half Rack Mount, Output: 760W, 0 to 20V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: Voltage Programming Isolated Analog Interface
直流安定化電源(プログラマブル)
Z10-20-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 10V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z100-2-LAN-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 100V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, LAN