直流安定化電源(プログラマブル)
GH60-17-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
3端子フィルタ
YFF21AC1E104MT0Y0N
Insertion Loss=30dB (2MHz to 2500MHz)
Rated current=1A
LxWxT: 2x1.25x0.85mm
For Power Line
電源ライン用EMCフィルタ
RPE-2003F01L
1-phase(250V), Rated Current:3A
Multipurpose, Fast-on type terminals(Low-leakage current type)
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CCG1R5-24-12DR
PCB mount, Dual Output, Output: 1.56W, ±12V
Isolated type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS100A-5/HDA
Unit type, Output: 100W, 5V
Option: Harsh environment & With cover
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
KWD5-1515
On-board type, Multi Output (2CH), Output: 5.4W, +15/-15V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G40-125-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 5000W, 0 to 40V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G60-17-D
1U Rack Mount, Output: 1020W, 0 to 60V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G60-28-D
1U Rack Mount, Output: 1680W, 0 to 60V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G60-45-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 2700W, 0 to 60V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GH60-25-D
1U Half Rack Mount, Output: 1500W, 0 to 60V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type