直流安定化電源(プログラマブル)
GSP600-17-3P208-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
超高電圧セラミックコンデンサ
FHV-12AN
Capacitance=2.1nF
Edc=50kVdc
T.C.=Y5S
φDxL: 60x33mm
For High Voltage Power Supply
電源ライン用EMCフィルタ
RSEV-2006
1-phase(250V), Rated Current:6A
Multipurpose, Block terminal
電源ライン用EMCフィルタ
RSHN-2010
1-phase(250V), Rated Current:10A
Wide range high attenuation, Block terminal
電源ライン用EMCフィルタ
RTEN-2006
3-phase/3-line(250V), Rated Current:6A
Multipurpose, Block terminal(Low-leakage current type)
電源ライン用EMCフィルタ
RTEN-5006
3-phase/3-line(500V), Rated Current:6A
Multipurpose, Block terminal
電源ライン用EMCフィルタ
RTHC-5150
3-phase/3-line(500V), Rated Current:150A
Wide range high attenuation, Block terminal
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN150-10-D
1U Rack Mount, Output: 1500W, 0 to 150V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN300-17-3P200-D
2U Rack Mount, Output: 5100W, 0 to 300V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN300-17-IS510-3P200-D
2U Rack Mount, Output: 5100W, 0 to 300V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: Voltage Programming Isolated Analog Interface
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN40-38-D
1U Rack Mount, Output: 1520W, 0 to 40V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type