直流安定化電源(プログラマブル)
Z60-3.5-J
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
外観図
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3216X7R2J153K130AA
Capacitance=15nF
Edc=630V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層型リード付きコンデンサ
FG20X7R2J473KNT00
Capacitance=47nF
Edc=630V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
General
パルスアプリケーション用コンデンサ
B43416C6207A000
200µF/500V DC
25mm dia x 45mm length
EMI抑制コンデンサ
B32923C3105M003
1uF, 305Vrms AC
11m(W) x 20.5m(H) x 26.5m(L)
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS100A-3/RA
Unit type, Output: 66W, 3.3V
Option: Remote ON/OFF & With cover
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
LWT15H-5FF
Unit type, Multi Output (3CH), Output: 17W, +5/+15/-15V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWQ80-5224/A
PCB type, Multi Output (4CH), Output: 80W, +5/+12/-12/+24V
Option: With cover
直流安定化電源(プログラマブル)
GH60-25-D
1U Half Rack Mount, Output: 1500W, 0 to 60V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
Z10-20-IEEE-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 10V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z10-20-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 10V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB