リード付き積層バリスタ(高容量タイプ)
B72547H3140S200
|
|
寸法
| 幅(w) |
|
| 高さ(h) |
|
| 厚み(s) |
|
| リード間隔 |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 最大許容回路電圧 [DC] |
|
| 最大許容回路電圧 [AC] |
|
| バリスタ電圧 (Nom.) at 1mA |
|
| 静電容量 |
|
| 最大クランプ電圧 [8/20μs] |
|
| 最大サージ電流 [8/20μs] |
|
| エネルギー耐量 |
|
| その他詳細 |
その他
| 使用温度範囲 |
|
| はんだ付け方法 | |
| 梱包情報 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
DCリンク用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)
B25690G2367K003
1x360uF, 2000V DC
136mm(D)x147mm(H)
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ALC2012-900-2P-T00
|Z|=90Ω at 100MHz
Rated current=400mA
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.2mm
CeraDiode®
B72570D0120A060
Max. working voltage=12V DC
Capacitance (Typ.)=82pF
CeraDiode®
B72590D0050A060
Max. working voltage=5.6V DC
Capacitance (Typ.)=180pF
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVR-M1608C080MTAAB
Maximum continuous voltage [DC]=5.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=15V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVR-M1608C220KT2AB
Maximum continuous voltage [DC]=16V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=37V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVR-M1608C220KT6AB
Maximum continuous voltage [DC]=16V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=34V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVR-M1608C270MTAAB
Maximum continuous voltage [DC]=17V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=52V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVR-M1608C270MTABB
Maximum continuous voltage [DC]=17V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=52V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVR-M2012C120MT6AB
Maximum continuous voltage [DC]=7.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=20V