チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72590P8400S060

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
用途詳細
100BASE-T1One-Pair Ethernet 100BASE-T1
機能
≥15kV ESDESD 15kV以上
AEC-Q200AEC-Q200
125°C125°C
シリーズ
Automotive series
タイプ
CT0402S40AHSG_P
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
1.0mm x 0.5mm [EIA 0402]
厚み | 高さ
0.60mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
最大許容回路電圧 [DC]
48V
最大許容回路電圧 [AC]
40Vrms
静電容量 (Typ.)
4.7pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
最大サージ電流 [8/20μs]
ESDクランプ電圧 [2kV]
ESDクランプ電圧 [8kV]
エネルギー耐量

その他

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...