チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRH10C101KT4R7YA8

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
用途詳細
100BASE-T1One-Pair Ethernet 100BASE-T1
特徴
≥15kV ESDESD 15kV以上
≥25kV ESDESD 25kV以上
AEC-Q200AEC-Q200
125°C125°C
150°C150°C
シリーズ
AVR
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み | 高さ
0.50mm ±0.05mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.4mm ±0.1mm
推奨ランドパターン(PB)
0.4mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(PC)
0.4mm +0.1,0.0mm

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
115V
最大許容回路電圧 [DC]
70V
静電容量 (Typ.)
4.7pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
212V
最大サージ電流 [8/20μs]
1A
ESDクランプ電圧 [2kV]
80V<Vave
ESDクランプ電圧 [8kV]
80V<Vave
エネルギー耐量
30mJ

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200 (Environment)
YES
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse1)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2a)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2b)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3a)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3b)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 ESD
6[ ≥25000V(AD)]
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
10000pcs
重量
0.0013g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ

B43640A9827M067

820µF/400V DC

35mm dia x 45mm length

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M1608C180MT6AB

Maximum continuous voltage [DC]=11V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=30V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M1608C220KT2AB

Maximum continuous voltage [DC]=16V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=37V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRH10C101KT1R1NE8

Maximum continuous voltage [DC]=70V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=190V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRH10C101KT1R2YE8

Maximum continuous voltage [DC]=70V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=187V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRH10C101KT4R7FA8

Maximum continuous voltage [DC]=70V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=190V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRH10C220YT201MA8

Maximum continuous voltage [DC]=16V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=40V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRH10C221KT1R5YA8

Maximum continuous voltage [DC]=70V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=400V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRH10C270KT150NA8

Maximum continuous voltage [DC]=19V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=52V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRH10C270KT350NA8

Maximum continuous voltage [DC]=19V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=52V