テックライブラリー
アプリケーション & 使用例
[ ]
アプリケーションノート

NTCサーミスタ実使用上の故障モードと対策方法

NTCサーミスタ(Negative Temperature Coefficient Thermistor)は、
温度上昇に対して電気抵抗が減少する特性を持ち、その変化率が極めて大きい半導体抵抗器です。
主な用途として、電子機器内の温度検知やモジュール製品などの温度補償用に使用されます。

しかし、ユーザーによる誤った使用方法によっては、製品の機能が十分に発揮されず、最悪の場合故障に至ることがあります。

 このページでは、NTCサーミスタの誤用によって起こる故障モードとして、
『クラック』と『素地溶融』について、その原因と対策をご紹介します。

概要

図1 故障モードと原因
動画1 概要動画
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:47
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:47
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

    故障モード①<クラック>

    図2 故障モード①<クラック>

    故障モードとして最も多く見られるのが、『クラック』です。
    クラックは基板実装時や基板実装後の機械的応力によって引き起こされることがあり、その原因としては、『はんだ量過多』と『実装後応力』の2つによるものが多く見られます。

    原因1:はんだ量過多

    図3 はんだ量過多

    基板にNTCサーミスタを実装する際、はんだ量が過剰に多い場合、クラックを引き起こす原因となります。

    はんだ量が多くなるにつれ、NTCサーミスタに加わるストレスは大きくなります。
    これははんだによる収縮応力によるもので、過剰な量のはんだはクラックの原因となります。
    また、はんだ量が少なすぎる場合は、接続不良やチップ脱落の恐れがあり、適切な量のはんだを使用することが重要です。

    図4 推奨はんだ量

    対策

    基板のランドパターン設計の際には、はんだ量が適正となるようにパターン形状及び寸法を設定下さい。

    弊社Web上のデータシートやカタログ内で、製品に合った推奨ランドパターン寸法がご確認頂けますので、
    そちらに沿ったランドパターン設計をされることで、はんだ量の過不足を防ぐことができます。

    例えば、弊社の1.6x0.8mm形状NTCサーミスタであれば、下記のランドパターン寸法を推奨しております。

    図5 推奨ランド寸法例

    原因2:実装後応力

    図6 実装後応力

    NTCサーミスタがお客様の実装基板上にはんだ実装された後、割板やねじ止めにより実装基板が変形すると、
    その応力によってクラックが発生する可能性があります。

    特に割板付近では、NTCサーミスタに大きな応力ストレスが加わる傾向があり、注意が必要です。

    対策

    基板のたわみによる応力ストレスは、NTCサーミスタの実装基板上の部品配置によって大きく変動します。

    図7 基板のたわみ応力とチップの配置

    例えば、割板面に対して垂直に配置するよりも、平行に配置したほうが応力ストレスは軽減され、また、割板部分から遠いほど応力ストレスは軽減されます。

    図8 チップの配置と応力

    このように、 NTCサーミスタがたわみ応力に対して有利な配置となるよう基板設計を行うことで、クラックが発生するリスクを大きく減少させることができます。
    また、割板をしない場合においても、基板の曲げや、落下・衝撃によって生じるたわみ応力によってクラックが入る可能性があります。
    NTCサーミスタ実装後の基板の取り扱いについては、外部応力ストレスが加わらないようお気を付けください。

    故障モード②<素地溶融>

    図9 故障モード②<素地溶融>

    NTCサーミスタは温度検知デバイスですので、正確に温度を検出するためには、自己発熱をなるべく抑えて使用する必要があります。
    しかし、過度の電気的負荷を印加し続けた場合、サーミスタ温度が融点を超え、『素地溶融』が発生するケースがあります。

    原因1:過電流

    前述の通り、素地溶融の原因としてはNTCサーミスタに大きな電気的負荷が加わることが挙げられます。

    図10 過電流による自己発熱と温度精度の低下

    NTCサーミスタは、電気抵抗が温度に対して負の特性をもっていますので、過剰な電流が流れた際に生じる自己発熱により、自身の抵抗値は減少していきます。

    このような電気特性を持つため、許容動作電流を大きく超える電流が流れてしまった場合、
    自己発熱による抵抗値の減少と、その抵抗値の減少による電流増加が交互に起きる『熱暴走』に至る可能性があり、
    素子の内部温度がセラミックスの融点を超えると、素地溶融が発生します。

    動画2 過電流によるNTCサーミスタ溶融の様子
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:16
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:16
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

      対策

      許容動作電流を超える電流が加わらないよう、部品選定・回路設計を行ってください。
      例えば、弊社の1.0x0.5mm形状NTCサーミスタであれば、許容動作電流は0.03mA ~ 0.21mAほどで規定しております。
      (注:実使用上は、ランドパターン・はんだ量・基板材質等で変化します。)
      許容動作電流は品番ごとに規定されております。NTCサーミスタメーカー各社の規定値に従ってください。

      また、過電流の対策としては、固定抵抗を使用した分圧回路が有効です。
      参考までに、下記ページにてアプリケーションごとの回路例をご紹介しています。

      加えて、弊社NTCサーミスタを使った、最適な製品とセンシング回路が選定可能なWebツールをご用意しております。
      お客様の製品選定に、ぜひともご活用ください。

      まとめ

      本ページでは、NTCサーミスタの主に誤使用による故障モードと、その対策についてご紹介いたしました。

      図11 まとめ

      誤った使用法によるNTCサーミスタの故障事例は今回ご紹介したものだけではありません。
      弊社カタログ、および納入仕様書に、より詳しい取り扱い上の注意点が記載されています。
      ぜひご一読いただき、NTCサーミスタの安全なご使用・ご活用にお役立ていただきたいと思います。

      製品一覧

      一般グレード
      製品写真 シリーズ・タイプ L×W寸法 高さ 公称抵抗値 [@25℃] B定数
      [25/50℃]
      B定数
      [25/85℃]
      B定数
      [25/100℃]
      製品
      カタログ
      RoHS
      証明書
      REACH
      証明書
      品番リスト
      NTCG04

      NTCG06

      NTCG10

      NTCG16

      NTCG20
      0.4x0.2mm
      [EIA 01005]
      0.6x0.3mm
      [EIA 0201]
      1.0x0.5mm
      [EIA 0402]
      1.6x0.8mm
      [EIA 0603]
      2.0x1.2mm
      [EIA 0805]
      0.2mm

      0.3mm

      0.5mm

      0.8mm

      1.0mm
      10kΩ~470kΩ

      40Ω~100kΩ

      22Ω~470kΩ

      30Ω~1MΩ

      470Ω~150kΩ
      3380~4250K

      3244~4485K

      3244~4661K

      3244~4661K

      3060~4085K
      3413~4293K

      3250~4550K

      3250~4750K

      3250~4750K

      3150~4150K
      3445~4306K

      3253~4327K

      3251~4780K

      3251~4780K

      3670~4172K
      pdf
      959KB
      pdf
      69KB
      pdf
      94KB
      品番リスト
      B57*V2
      1.0×0.5mm
      [EIA 0402]
      1.6×0.8mm
      [EIA 0603]
      2.0×1.25mm
      [EIA 0805]
      0.6mm max.

      0.9mm max.

      1.3mm max.
      4.7kΩ~100kΩ

      1.0kΩ~470kΩ

      1.0Ω~470kΩ
      3940~4250K

      3940~4386K

      3940~4386K
      3980~4311K

      3980~4455K

      3980~4455K
      4000K±3%~4334K±1%

      4000K±3%~4480K±3%K

      4000K±3%~4480K±3%
      pdf
      421KB
      pdf
      209KB
      pdf
      209KB
      品番リスト
      B57621C5
      3.2×1.6mm
      [EIA 1206]
      1.3mm max.
      1.0kΩ~10kΩ
      3420~3470K
      3440~3510K
      3450K±3%~3530K±3%
      pdf
      532KB
      品番リスト
      製品写真 シリーズ・タイプ L×W寸法 高さ 公称抵抗値 [@25℃] B定数
      [25/50℃]
      B定数
      [25/85℃]
      B定数
      [25/100℃]
      製品
      カタログ
      RoHS
      証明書
      REACH
      証明書
      品番リスト
      NTCG04

      NTCG06

      NTCG10

      NTCG16

      NTCG20
      0.4x0.2mm
      [EIA 01005]
      0.6x0.3mm
      [EIA 0201]
      1.0x0.5mm
      [EIA 0402]
      1.6x0.8mm
      [EIA 0603]
      2.0x1.2mm
      [EIA 0805]
      0.2mm

      0.3mm

      0.5mm

      0.8mm

      1.0mm
      10kΩ~470kΩ

      40Ω~100kΩ

      22Ω~470kΩ

      30Ω~1MΩ

      470Ω~150kΩ
      3380~4250K

      3244~4485K

      3244~4661K

      3244~4661K

      3060~4085K
      3413~4293K

      3250~4550K

      3250~4750K

      3250~4750K

      3150~4150K
      3445~4306K

      3253~4327K

      3251~4780K

      3251~4780K

      3670~4172K
      pdf
      959KB
      pdf
      69KB
      pdf
      94KB
      品番リスト
      B57*V2
      1.0×0.5mm
      [EIA 0402]
      1.6×0.8mm
      [EIA 0603]
      2.0×1.25mm
      [EIA 0805]
      0.6mm max.

      0.9mm max.

      1.3mm max.
      4.7kΩ~100kΩ

      1.0kΩ~470kΩ

      1.0Ω~470kΩ
      3940~4250K

      3940~4386K

      3940~4386K
      3980~4311K

      3980~4455K

      3980~4455K
      4000K±3%~4334K±1%

      4000K±3%~4480K±3%K

      4000K±3%~4480K±3%
      pdf
      421KB
      pdf
      209KB
      pdf
      209KB
      品番リスト
      B57621C5
      3.2×1.6mm
      [EIA 1206]
      1.3mm max.
      1.0kΩ~10kΩ
      3420~3470K
      3440~3510K
      3450K±3%~3530K±3%
      pdf
      532KB
      pdf
      209KB
      pdf
      209KB
      品番リスト
      車載グレード
      製品写真 シリーズ・タイプ L×W寸法 高さ 公称抵抗値 [@25℃] B定数
      [25/50℃]
      B定数
      [25/85℃]
      B定数
      [25/100℃]
      製品
      カタログ
      RoHS
      証明書
      REACH
      証明書
      品番リスト
      NTCGS06

      NTCGS10

      NTCGS16
      0.6×0.3mm
      [EIA 0201]
      1.0×0.5mm
      [EIA 0402]
      1.6×0.8mm
      [EIA 0603]
      0.3mm

      0.5mm

      0.8mm
      10kΩ

      10kΩ

      10kΩ
      3380K

      3380K

      3380K
      3435K

      3435K

      3435K
      3453K

      3453K

      3453K
      pdf
      822KB
      pdf
      69KB
      pdf
      104KB
      品番リスト
      NTCG06

      NTCG10

      NTCG16

      NTCG20
      0.6×0.3mm
      [EIA 0201]
      1.0×0.5mm
      [EIA 0402]
      1.6×0.8mm
      [EIA 0603]
      2.0×1.2mm
      [EIA 0805]
      0.3mm

      0.5mm

      0.8mm

      1.0mm
      10kΩ~100kΩ

      10kΩ~150kΩ

      100Ω~150kΩ

      10kΩ~100kΩ
      3380~4250K

      3380~4533K

      3244~4632K

      3590~4085K
      3435~4308K

      3435~4550K

      3250~4720K

      3590~4085K
      3453~4327K

      3453~4573K

      3251~4749K

      3670~4172K
      pdf
      575KB
      品番リスト
      NTCSP10

      NTCSP16
      1.0×0.5mm
      [EIA0402]
      1.6×0.8mm
      [EIA0603]
      0.5mm

      0.8mm
      10kΩ~100kΩ

      10kΩ~100kΩ
      3380~4419K

      3380~4419K
      3435~4485K

      3435~4485K
      3453~4509K

      3453~4509K
      pdf
      414KB
      品番リスト
      B57*V5
      1.0×0.5mm
      [EIA 0402]
      1.6×0.8mm
      [EIA 0603]
      2.0×1.25mm
      [EIA 0805]
      0.6mm max.

      0.9mm max.

      1.3mm max.
      4.7kΩ~100kΩ

      10kΩ~100kΩ

      4.7kΩ~100kΩ
      3940~4250K

      3366~4386K

      3590~4386K
      3980~4311K

      3419~4455K

      3635~4455K
      4000K±3%~4334K±1%

      3439K±0.5%~4480K±3%

      3650K±3%~4480K±3%
      pdf
      445KB
      pdf
      209KB
      pdf
      209KB
      品番リスト
      B57621C5502H062
      3.2×1.6mm
      [EIA 1206]
      1.3mm max.
      5.0kΩ
      3375K
      3420K
      3455K
      pdf
      299KB
      品番リスト
      B57*V6/C6 Soft termination
      1.6×0.8mm
      [EIA 0603]
      3.2×1.6mm
      [EIA 1206]
      0.9mm max.

      1.3mm max.
      10kΩ~47kΩ

      5kΩ
      3380~4050K

      3375K
      3435~4108K

      3420K
      3455K±1%~4131K±1.5%

      3455K±2%
      pdf
      455KB
      品番リスト
      製品写真 シリーズ・タイプ L×W寸法 高さ 公称抵抗値 [@25℃] B定数
      [25/50℃]
      B定数
      [25/85℃]
      B定数
      [25/100℃]
      製品
      カタログ
      RoHS
      証明書
      REACH
      証明書
      品番リスト
      NTCGS06

      NTCGS10

      NTCGS16
      0.6×0.3mm
      [EIA 0201]
      1.0×0.5mm
      [EIA 0402]
      1.6×0.8mm
      [EIA 0603]
      0.3mm

      0.5mm

      0.8mm
      10kΩ

      10kΩ

      10kΩ
      3380K

      3380K

      3380K
      3435K

      3435K

      3435K
      3453K

      3453K

      3453K
      pdf
      822KB
      pdf
      69KB
      pdf
      104KB
      品番リスト
      NTCG06

      NTCG10

      NTCG16

      NTCG20
      0.6×0.3mm
      [EIA 0201]
      1.0×0.5mm
      [EIA 0402]
      1.6×0.8mm
      [EIA 0603]
      2.0×1.2mm
      [EIA 0805]
      0.3mm

      0.5mm

      0.8mm

      1.0mm
      10kΩ~100kΩ

      10kΩ~150kΩ

      100Ω~150kΩ

      10kΩ~100kΩ
      3380~4250K

      3380~4533K

      3244~4632K

      3590~4085K
      3435~4308K

      3435~4550K

      3250~4720K

      3590~4085K
      3453~4327K

      3453~4573K

      3251~4749K

      3670~4172K
      pdf
      575KB
      pdf
      69KB
      pdf
      104KB
      品番リスト
      NTCSP10

      NTCSP16
      1.0×0.5mm
      [EIA0402]
      1.6×0.8mm
      [EIA0603]
      0.5mm

      0.8mm
      10kΩ~100kΩ

      10kΩ~100kΩ
      3380~4419K

      3380~4419K
      3435~4485K

      3435~4485K
      3453~4509K

      3453~4509K
      pdf
      414KB
      pdf
      69KB
      pdf
      104KB
      品番リスト
      B57*V5
      1.0×0.5mm
      [EIA 0402]
      1.6×0.8mm
      [EIA 0603]
      2.0×1.25mm
      [EIA 0805]
      0.6mm max.

      0.9mm max.

      1.3mm max.
      4.7kΩ~100kΩ

      10kΩ~100kΩ

      4.7kΩ~100kΩ
      3940~4250K

      3366~4386K

      3590~4386K
      3980~4311K

      3419~4455K

      3635~4455K
      4000K±3%~4334K±1%

      3439K±0.5%~4480K±3%

      3650K±3%~4480K±3%
      pdf
      445KB
      pdf
      209KB
      pdf
      209KB
      品番リスト
      B57621C5502H062
      3.2×1.6mm
      [EIA 1206]
      1.3mm max.
      5.0kΩ
      3375K
      3420K
      3455K
      pdf
      299KB
      pdf
      209KB
      pdf
      209KB
      品番リスト
      B57*V6/C6 Soft termination
      1.6×0.8mm
      [EIA 0603]
      3.2×1.6mm
      [EIA 1206]
      0.9mm max.

      1.3mm max.
      10kΩ~47kΩ

      5kΩ
      3380~4050K

      3375K
      3435~4108K

      3420K
      3455K±1%~4131K±1.5%

      3455K±2%
      pdf
      455KB
      pdf
      209KB
      pdf
      209KB
      品番リスト