NTCサーミスタによるLEDフラッシュ基板の温度センシング
NTCサーミスタは、発熱源により近い位置に搭載することで、熱源温度を正確にセンシングすることができます。 しかし基板サイズやパターンレイアウトなどの制約によって、熱源から離れた位置に実装しなければいけないケースもあります。
本記事では、このようなケースを想定し、LEDフラッシュ基板のLEDを熱源とし、LEDとNTCサーミスタの搭載位置に違いよる温度差を、発熱シミュレーションにより確認しました。 また、基板厚みの影響確認も行いましたので、結果をご紹介致します。
目次
目的
NTCサーミスタは、熱源により近い位置に搭載することで、正確な熱源温度のセンシングが可能です。
しかし、基板サイズやパターンレイアウトなどの制約により、熱源から離れた位置に実装しなければいけないケースもあります。
このようなケースを想定し、発熱シミュレーションソフトウェア(PICLS、株式会社ソフトウェアクレイドル製)を用い、LEDフラッシュ基板のLEDを熱源とし、LEDとNTCサーミスタの搭載位置に違いよる温度差を確認します。 また、基板厚みの影響も確認します。
対象セット
スマートフォンのLEDフラッシュ基板の設計をベースに基板のシミュレーションモデルを作成します。
- 基板寸法:6.5 x 5.0mm
- LED寸法:1.0 x 1.0mm
- LED出力:30mW x 4個
●基板外形と部品配置
●基板おもて面
●基板裏面
●基板設計
✔ 外形寸法 6.5 x 5.0mm
✔ 2層基板(基材 FR4)
✔ 基材熱伝導率 0.25W/mk
✔ パターン(Cu)厚み 35μm
✔ Cu熱伝導率 398W/mk
シミュレーション条件
シミュレーションの条件は以下の通りになります。
条件1:基板厚み
LEDフラッシュ基板は、おもて面のGNDパターンは、Viaを介して裏面に接続されています。
それ以外の部分にはFR4基板材が使われています。
基板が厚いほど基材の使用量が多くなります。
基板厚みは、0.4mmと1.6mmの2水準としました。
条件2:NTCサーミスタ搭載位置
LEDフラッシュ基板の中央部に1mm形状のLEDが4個実装されています。
そのLEDから離れた位置に0402mm形状のNTCサーミスタを配置します。
NTCサーミスタの搭載位置は、LEDから 0.25mm、1.00mm、1.75mmとしました。
温度測定ポイント
発熱シミュレーション時の温度測定ポイントは、LED表面とNTCサーミスタ表面の4箇所としました。
シミュレーション結果
結果1:基板厚み 0.4mm
LED表面温度・・・92.5℃を示しました。
NTCサーミスタ表面温度・・・LEDからの距離が遠いほど低温を示しました。
NTCサーミスタ表面温度は、LED表面温度に対して温度差が生じました。
基板表面に温度分布があり、導体パターンと基板材にも温度差が生じました。
- ■条件1 基板厚み
- 0.4mm
- 1.6mm
結果2:基板厚み 1.6mm
LED表面温度・・・92.8℃を示しました。
NTCサーミスタ表面温度・・・LEDからの距離が遠いほど低温を示しました。
NTCサーミスタ表面温度は、LED表面温度に対して温度差が生じました。
基板表面に温度分布があり、導体パターンと基板材にも温度差が生じました。
- ■条件1 基板厚み
- 0.4mm
- 1.6mm
発熱シミュレーション結果まとめ
NTCサーミスタ搭載位置による温度差:
FR4の熱伝導率が0.25W/mk と低いため、LEDの熱が周囲に伝わりにくく、LEDと周囲の温度差が発生します。
LEDから離れるほど、LEDとNTCの温度差が大きくなります。
基板厚みの影響確認:
基板厚みが厚い場合、NTCは裏面パターンへ伝わった熱の影響を受けにくく、熱源との温度差が大きくなります。
Δtemperature:
LED表面温度とNTCサーミスタ表面温度の
温度差を示したものです。
例:
83.1-92.8= -9.7℃
NTCサーミスタを使った温度センシング回路
基板材質:FR4では、熱源の熱が周囲に伝わりにくいため、熱源と周囲の温度差が発生します。また、熱源から離れるほど、熱源とNTC搭載位置での温度差が大きくなります。 温度センシング回路は、これらの現象を考慮し設計する必要があります。
部品選定の手順
LED表面温度が90℃を超えないように、温度センシングを行う場合:
1) 基板上の発熱源(LED)の位置を確認する。
2) NTCサーミスタの搭載位置を決める。
3) LED表面温度とNTC搭載位置での温度を確認する。 (LED温度90℃の時、NTC温度が80℃ となった場合を想定)
4) 80℃での出力特性が高精度になるよう、センシング回路を選定する。
■センシング回路
■出力電圧(Vout)特性
NTC温度:80℃での出力電圧(Vout)を確認する。
この場合、Voutが3.5V以上を示していれば、LED温度は90℃以下に維持されている。
結論
基板材質:FR4では、熱源の熱が周囲に伝わりにくいため、熱源と周囲の温度差が発生します。
また、熱源から離れるほど、熱源とNTC搭載位置での温度差が大きくなります。
NTC搭載位置での温度を確認し、出力特性が高精度になるよう、センシング回路を選定することで、NTCサーミスタを使った最適な回路が構築できます。
一般的なLEDフラッシュ(民生機器)/LEDヘッドライト(車載機器)向けのNTCサーミスタ推奨品番を次に示します。
■推奨品番
| アプリケーション | TDK品番![]() |
Case Size | Resistance at 25℃ | B Value 25/85℃ |
|---|---|---|---|---|
| LEDフラッシュ(民生機器) | NTCG044EF104FTBCX | 0402mm | 100kΩ | 4293K |
| NTCG064EF104FTBX | 0603mm | 100kΩ | 4308K | |
| LEDヘッドライト(車載機器) | NTCG104EF104FTDSX | 1005mm | 100kΩ | 4308K |
| NTCG164KF104FTDS | 1608mm | 100kΩ | 4485K |
また、センシング回路とNTCサーミスタの選定は、TDK Web上に公開された、NTCサーミスタシミュレーションツールをご活用ください。